Kolejová vozidla

Přehled

Propojujeme kolejová vozidla s nejmodernějšími kabelovými technologiemi

Rostoucí požadavky zákazníků, nemilosrdná konkurence a časté změny v technologiích pohání změnu v dodavatelském etězci pro kolejová vozidla.

Výrobci kolejových vozidel hledají nová produktová a systémová řešení pro zlepšení komfortu cestujících, provozní efektivity, bezpečnosti a rychlosti. 

Zvyšující se nároky na palubní technologie, které zahrnují lepší přenos elektřiny a dat, znamenají, že počet kabelů, které ke svému provozu kolejová vozidla, jako jsou tramvaje, metra nebo regionální vlaky, potřebují, rapidně vzrostl.

Transport & mobilita

Kabelová řešení pro kolejová vozidla

Kabely Prysmian Group splňují všechna kritéria

Jakožto světový lídr v silových a telekomunikačních kabelech tlačíme vývoj a inovace v našem odvětví kupředu. Jak? Minimalizujeme velikost a váhu kabelů a optimalizujeme tloušťku izolace a pláště při zachování nebo zlepšení stávajícího výkonu.

Jsme jediný výrobce kabelů, který poskytuje kompletní škálu produktů splňujících evropské a americké standardy, od silových a ovládacích, přes datové, až po mezivozové kabely a kabely pro pantografy. Naše materiály byly vyvinuty za pomoci nejmodernějších technologií, mají skvělé elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, čímž zvyšují živostnot produktů.

rolling-stock-fotolia

Produktové portfolio

Prysmian Group nabízí komplexní sortiment kabelů pro kolejová vozidla, včetně ovládacích kabelů a kabelů pro vysoké napětí ve variantch s vysokou tepelnou odolností nebo tenkým pláštěm, které splňují evropské standardy. Materiály, které používáme k výrobě, byly speciálně vyvinuty za použití nejmodernějších technologií, jako jsou například zesíťování silanem nebo ozařováním elektronovým paprskem, takže finální produkty disponují lepšími elektrickými, mechanickými a tepelnými vlastnostmi a mají prodlouženou životnost.

Kabely MOVIS GKW kombinují tenký a lehký design se skvělými elektrickými vlastnostmi a ohnivzdorností. Jsou vyvinuty pro extrémní podmínky, včetně vysokých nároků na mechanickou odolnost a toleranci vůči agresivnímu prostředí.

Lehkost a agilita: kabely MOVIS disponují malými rozměry, čímž umožňují výrobu vlaků s nižší hmotností a větším prostorem pro pasažéry, navíc se snadno a rychle instalují.

Bezpečnost: kabely MOVIS jsou ohnivzdorné a během hoření neuvolnějí toxické látky. Ohniodolná verze je dostupná na vyžádání.

Kompletní produktové portfoltio technologicky náročné aplikace: lokomotivy, elektrické jednotky, lehké vlaky, metra a vysokorychlostní vlaky.

Silové kabely TEROL představují škálu robustních a flexibilních produktů se zvýšenou tepelnou odolností, které byly vyvinuty v úzké spolupráci s výrobci kolejových vozidel a přepravními společnostmi, splňujících normu EN 50264-2. 
 
Prvotřídní materiály s odolností vůči široké škále vlivů, které zajišťují výjimečné chování v případě požáru (samozhášivost, nulovou emisi toxických a korozivních plynů a sníženou dýmivost).
 
Skvělá produktová řada s neomezenou použitelností.
Silové kabely TEROL představují škálu robustních a flexibilních produktů se zvýšenou tepelnou odolností, které byly vyvinuty v úzké spolupráci s výrobci kolejových vozidel a přepravními společnostmi, splňujících normu EN 50264-3. 
 
Prvotřídní materiály s odolností vůči široké škále vlivů, které zajišťují maximální bezpečnost v případě požáru (samozhášivost, nulovou emisi toxických a korozivních plynů a sníženou dýmivost).
 
Skvělá produktová řada s neomezenou použitelností.
Ovládací kabely pro aplikaci v kolejových vozidlech podle normy EN 50306.
45kV silové kabely sloužící k propojení pantografu, transofrmátoru a dalších vysokonapěťových zařízení kolejových vozidel.
 
Prysmian Group nabízí variantu pro instalaci na střeše (TENAX Train Plus) i propojení mezi vozy (TENAX Train Jumper) se stíněním z pocínované mědi. Varianta bez olova je rovněž dostupná.
 
Pantograf je zařízení umístěné na střeše vlaku, tramvaje nebo trolejbusu, který slouží pro odběr elektřiny skrze kontakt s nadzemní drážní sít. Bežně využívá jeden kabel a k odvodu zpětného proudu slouží koleje.
Mezivozové kabely se používají jako flexibilní propojení mezi jednotlivými kolejovými vozidly. Mohou být instalovány uvnitř i vně, například mezi osobními vozy, jednotlivými patry nebo mezi podvozky.
Žáruvzdorné kabely TEROL splňují požadavky normy EN 50382, jsou robustní, flexibilní a odolné vysokým teplotám. Vyvinuli jsme je v úzké spolupráci s výrobci kolejových vozidel a dopravními společnostmi.
  • Prvotřídní materiály s maximální odolností vůči celé řadě nepříznivých vlivů
  • Jedinečné chování během požáru (samozhášivost, nulová emise toxických a korozivních plynů, snížená dýmivost).
  • Skvělá produktová řada s širokým užitím při teplotách do 120, 150 nebo 180 °C.
Vynikající produktové portfolio pro všechny typy aplikací: databus, antény, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485.

Náš rekord na trati

- -
TALGO Vysokorychlostní vlaky pro trať Medina-Mecca, vysokorychlostní vlaky RENFE F070
SIEMENS Desiro Rakousko
ALSTOM Vysokorychlostní NTV/Italo, Shanghaiská linka metra 3&4, tramvaje Citadis, regionální vlaky Coradia a Régiolis, vysokorychlostní vlaky RGV 2N2
HITACHI RAIL Vozidla pro metra Taipei, Expo Milan, Vivalto, Lima, Thessaloniki, EMU Caravaggio, Genoa, Kodaň a linku 4 metra Milán
BOMBARDIER NAT (Nouvelle Automotrice Transilien) - předměstská vlaková linka Paří, regionální vlaky Régio2N
GROUPEMENT ALSTOM-BOMBARDIER Metra Belo Horizonte, Sao Paulo L5, Roma a Naples. Tramvaje Birmingham, Cuiaba, Liège, Sydney, Toluca (MX). Generálka 59 vlaků ETR500 pro Trenitalia. Vlaky města Auckland.
ISTANBUL ULASIM DURMAZLAR Metro Istanbul Bursa LRV.
CRRC ZELC Nové vlaky pro projekt Ankara (Turecko) a linku 2 Ningbo (Čína) SHML1A, SHML2A, NBML3, elektrické jednotky České republiky, SZML2, NBML2A, NBML4, SHML18, SHML16, ZZML5A, KMML6, GZML8, Loco 22E v Jižní Africe.
CBRC Zelená linka Bangkok, SHML9A, SHML12A, SHML7.
SATCO SHML6804, SHML2EE, SHML2WE, SHML10.

Výhody

Rozumíme potřebám a požadavkům našich zákazníků, proto jim nabízíme sortiment výrobků a služeb, který se neustále vyvíjí v závislosti na změnách v odvětví kolejových vozidel.
 
V našem rozsáhlém produktovém portfoliu najdete mezivozové i kompozitní kabely a kabely pro běžnou aplikaci (NN/VN, ovládání, přenos obrazu a dat). Životnost našich kabelů přesahuje 30 let a je prověřená praxí. 
 
Kabely pro kolejová vozidla Prysmian Group jsou vhodné pro všechny typy elektrických i dieselových lokomotiv, vagonů, elektroniky a dalších zařízení a součástí vlaků.

Navrhli a vyvinuli jsme pokročilou, vysoce výkonnou rodinu technologických kompozit pro ty nejnáročnější aplikace. Naše technologie umožňují:

  • maximální rádius ohybu rovný trojnásobku vnějšího průřezu kabelu
  • nejmenší možné rozměry vyhovující současným standardům
  • vyšší provozní teploty i s menším průřezem vodiče
  • lepší fyzické a mechanické vlastnosti, jež překračují požadavky norem na odolnost vůči oděru, prořezu, opakovanému ohýbání a vibracím
  • snadnou a rychlou instalaci díky lehké stahovatelnosti a nízkému tření mezi kabely
  • splnění nároků na EMC ochranu v drážním prostředí
  • vynikající bezpečnost v případě požáru

 

Bez ohledu na typ pracovního prostředí se vždy se soustředíme na bezpečnost lidí a materiálu. Naše kabely pro kolejová vozidla minimalizují riziko vzniku požáru spojené s elektroinstalací. Abychom zajistili, že naše kabely nikterak nepřispějí k šíření požáru a znečištění ovzduší, patří mezi jejich vlastnosti:

  • samozhášivost
  • nulová emise toxických a korozivních plynů
  • snížená dýmivost

 

Naše kabely jsou vhodné pro instalaci v kritických místech (tunely, linky metra) a jsou šetrné k životnímu prostředí (LS0H, recyklovatelné).

Dobře si uvědomujeme, že kabely pro kolejová vozidla musí být odolné velkému množstv nepříznivých vlivů, například odraženým předmětům a částem letících vysokou rychlostí, čistidlům, palivům, oleji a mazivům, hydraulickým kapalinám a dalším, stejně jako nehostinným podmínkám, jako jsou extrémní teploty, soly, bláto, UV záření a jiné. Pro naše kabely je vysoká odolnost standardní.
 
Navíc jsme schopni vyrobit širokou škálu řešení pro kabelové svazky, speciálně vyvinuté kompozity i nestandardní kabely přesně podle požadavku zákazníka. Realizaci řešení na míru jsme schopni zajistit především díky odbornosti našich specialistů a nejmodernějším technologiím.

Certifikace a standardy

Všechny naše kabely jsou vyráběné v souladu s těmi nejpřísnějšími standardy, normami a nařízeními pro výrobce kolejových vozidel, jako jsou lokomotivy, tramvaje a vagóny.
IRIS je celosvětově uznávaný standard pro vyhodnocování řídicích systémů v železničním sektoru. Skupina Prymsian Group je součástí UNIFE – Asociace evropského železničního průmyslu. Naším cílem je poskytovat služby na nejvyšší úrovni a umožnit dodavatelům v železničním průmyslu splňovat světové standardy kvality. Všechny produkty Prysmian Group pro kolejová vozidla disponují certifikací IRIS, jejíž součástí je také certifikace výrobních závodů a procesů jako nakupování, skladování a prodej.
REACH je nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, přiajté 18. prosince 2006, které je modernizací evropské legislativy v rámci nakládání s chemickými látkami.
 
Cílem nařízení je zvýšit ochranu zdraví a živostního prostředí při zachování konkurenceschipnosti a urychlení inovace evropského chemického průmyslu. Všechny naše kabely pro kolejová vozidla jsou v souladu s REACH.
Směrnice RoHS reguluje užívání některých nebezpečných látek, které se běžně používají při výrobě elektrického a elektronického vybavení (EEE). Kabely zasažené touto směrnicí jsou především NN kabely pod 250 V, jejichž funkcí je připojení EEE do elektrické sítě nebo propojení dvou či více EEE. Všechny kabely Prysmian Group pro kolejová vozidla jsou v souladu s RoHS.

Prohlédněte si naši brožuru

Kabelová řešení pro kolejová vozidla

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení

Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí