EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Head Page
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Intro
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Slide
„U konstrukce takové velikosti jsou zvláště důležitými požadavky bezpečnost a technologický vývoj.“
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Left
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Right
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - A huge responsibility
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Guaranteeing safety, even in extreme situations
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Image Day

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Never so fast2
Nikdy nebyly tak rychlé
57 výtahů věže BurjKhalifa vyrobených světovou jedničkou, společností Otis Elevator, se nepodobá žádným výtahům v jiných mrakodrapech. Dvacet čtyři z nich jsou výtahy bez strojovny (MRL) Gen2™, které se vyznačují skvělým vnitřním designem a pokročilou technologií. Dva z nich jsou dvouplošinové vyhlídkové výtahy schopné pojmou na každé své plošině 21 osob. Ale co je nejdůležitější, všechny výtahy věže jezdí nahoru a dolů mezi 162 podlažími věže rekordní rychlostí: 10 m/s. Skupina Prysmian byla zapojena do raných fází plánování elektrického zapojení výtahových systémů. Byly vyvinuty na míru šité vlečné a šachtové kabely výtahu pro splnění specifických potřeb tohoto projektu. Například byly vyvinuty měděno-vláknové hybridní výtahové vlečné kabely pro spojení jedinečného mixu optických vláken s několika stíněnými komunikačními dvojlinkami a napájecími vodiči.
„Pohánění inovací a zvyšování bezpečnostních standardů: to je náš trvalý závazek při podpoře vytváření udržitelné budoucnosti a neustálé podpoře vynalézavosti a vize.“
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Project numbers
162
podlaží odolných vůči požáru
57
výtahů opatřených kabely
700,000
položek spojovacích příslušenství
View Product - EN - Panel - Construction & Infrastructure
Stavebnictví a infrastruktura zblízka
EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer
EN - Stories - Magazine
COLONNA 1
EN - Stories - Magazine - Insight
COLONNA 2
EN - Stories - Magazine - Next
COLONNA 3
EN - Stories - Magazine - Text
Knihovna médií
Ke stažení
Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.