EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Header

Kabely UCCONNECT kategorie 8

Kabely UC<sup>CONNECT</sup> kategorie 8

EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Text

Dnešní síťová infrastruktura je důležitou vazbou pro informačně bohaté interaktivní služby.

Tato infrastruktura je důležitá pro efektivitu vaší sítě a ziskovost vašeho podniku.

Ovšem tyto zvýšené komunikační objemy sebou přináší zvýšený tlak na datová centra a zejména výzvu v zajišťování kapacity infrastruktury datových center bez zhoršení úrovně služeb.

V reakci na to se vyvíjí kabelové normy ve snaze udržet krok s rostoucími nároky na kapacitu. V červenci 2012 rozhodli zástupci tohoto odvětví, že má cenu vyvíjet měděný kabel schopný zpracovávat rychlosti dat 40 Gb/s. Nyní, méně než tři roky od tohoto prohlášení, byl na trh uveden měděný kroucený dvoulinkový kabel kategorie 8,40 Gb v rámci připojovacího systému Prysmian Universal Cabling (UC).

Tento nový kroucený dvoulinkový kabel kategorie 8 stíněný fólií je k dispozici ve dvou variantách, a to jako instalační a jako opravný kabel:

  • Instalační kabel. Vnější průměr 8,5 mm a instalační poloměr ohybu 68 mm.
  • Opravný kabel. Tenčí, s vnějším průměrem 6,0 mm a menším instalačním poloměrem ohybu 48 mm.

Obě varianty kabelů obsahují čtyři kroucené kabelové páry stíněné pomocí hliníkem potažené plastové fólie. Tato celá kabelová sestava je pak zapouzdřena do mědí opleteného cínového stínění obklopeného bezhalogenovým pláštěm vydávajícím nízké emise kouře.

Konstrukce našich opravných a instalačních kabelů UCCONNECTzajišťuje, že poskytují rychlosti přenosu dat až 2 GHz, což je čtyřnásobek šířky pásma kabelů kategorie 6A, a že splňují značně vyšší nároky na zamezování odposlechu.

EN - Telecoms - FocusOn UCFUTURE - Downloads

EN - Products & Solutions - Telecoms - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On - UCCONNECT

/   Doporučené produkty