EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On 2 - Header

UCFUTURE Compact22 kat.8.2

UC<sup>FUTURE</sup> Compact22 kat.8.2

EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On 2 - Text

Aktuální úrovně rychlostí standardních sítí se chystají na ohromný skok.

V dnešních datových centrech se konsolidovaný datový provoz zpracovává v serverových klastrech, úložných sítích a ve směrovacích zařízeních. Ovšem aktuální datové rychlosti 10 Gbit/s nebudou stačit budoucím požadavkům rozšířené šířky pásma. Ve skutečnosti již začaly první projekty výměny této infrastruktury.

IEEE 802.3 byl zahájen v červenci 2012 jako standardizační projekt pro systém Next Generation Base-T a výsledkem byl jasný harmonogram pro kroucený dvoulinkový datový kabel podporující přenos 40 Gb/s na vzdálenost přes 30 m.

Návrh normy ISO/IEC TR 11801-99-1 zahrnuje nové vyvíjené normy s třídami I (kat. 8.1) a II (kat. 8.2). To je kompenzováno návrhem normy TIA-568-C.2. pro kat. 8.

Kabel Prysmian UCFUTURE Compact22 kat. 8.2 S/FTP 2000MHz je schopen přenosu 40 Gb/s.

EN - Products & Solutions - Telecoms - Multimedia & Enterprise Networks - Downloads - Focus On UCConnect

EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On 2 - link