EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Text

Světelný modulární systém FlexoTM

Dnešní průmyslový svět uznává konkurenční výhodu „systémových řešení“, jelikož poskytují větší výhody a přidanou hodnotu, než samotné suroviny. Modulární systémy silových kabelů FlexoTM mají integrované zástrčky, které jsou nainstalovány z výroby v celé délce hlavního napájecího kabelu. Tím se umožňuje jednoduché zásuvné spojení, které eliminuje nutnost spojovacích skříni a časově náročného utěsňování a připojování na místě. Zástrčkové vodiče lze připojit k osvětlení před jejich zabezpečením. Síťový kabelový systém s integrovanými zdířkami dodávaný na standardních bubnech lze pak instalovat stejně jednoduše jako kabel. Při instalaci se zdířky srovnají se světelnými armaturami a spoje se provádí jednoduchým zasunutím. Takové řešení má řadu výhod:

  • Náklady na instalaci: úspora až o 30 %
  • Rychlost: obvykle lze 250 m instalovat za pouhých 90 minut
  • Flexibilita: snadno se dosahuje volitelného zatěžování fází
  • Spolehlivost: vyrobeno a vyzkoušeno ve výrobním závodě pro zajištění spojů nejvyšší kvality
  • Jednoduchost: bezúdržbové řešení, jednoduchá výměna světelných armatur

CZ - CTA for eCatalog

Navštivte náš eKatalog