Naše řada TECSUN je určena k použití ve fotovoltaických napájecích systémech jako volně pohyblivé, volně visící pružné kabely pro rozsah teplot -40 °C až +120 °C, a to za všech povětrnostních podmínek.
Kabely TECSUN jsou s úspěchem na trhu od roku 2003 a jsou synonymem kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. Více než 1 milión km kabelů bylo vyrobeno v Německu a instalováno po celé zeměkouli za různých klimatických podmínek, aniž bychom obdrželi jedinou technickou záruční reklamaci.
Kabely PV TECSUN Prysmian plně odpovídají příslušným oborovým normám (např. EN 50618) a obdržely schválení TÜV, VDE a UL.
Všechny kabely PV TECSUN Prysmian jsou ideální pro použití ve fotovoltaických napájecích systémech, jak venku, tak uvnitř, v průmyslových a zemědělských oborech, v zařízení s ochrannou izolací (stupeň krytí II) a v prostorech s nebezpečím výbuchu. Mohou být instalovány buď pevně, volně zavěšeny nebo zůstat pohyblivé. Dále je možná instalace do kabelových lávek, vedené a do stěn.
Řetězené pryžové směsi LSOH používané pro izolaci a vnější stínění jsou mechanicky robustní a odolné vůči chemikáliím (jako jsou zásady, kyseliny a čpavek). Jsou schopny odolávat extrémním klimatickým podmínkám, jako jsou nízké a vysoké teploty (od -40 °C do 120 °C), UV záření a ozónovému efektu, jakož i dlouhodobému ponoření do vody.
TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Navržený a testovaný podle normy EN 50618, s certifikací TÜV a VDE; vhodný pro jmenovité napětí 1,5 kVdc (1/1 kVac).
Podle interních zkoušek je kabel TECSUN (PV) H1Z2Z2-K vhodný pro přímé uložení do země.
TECSUN (PV) PV1-F
Navržený a testovaný podle normy TÜV 2PfG 116908/2007, s certifikací TÜV a VDE; vhodný pro jmenovité napětí 1,5 kVdc (1/1 kVac).
Podle interních zkoušek je kabel TECSUN (PV) PV1-F vhodný pro přímé uložení do země.
TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Propojovací kabel (např. mezi centrálním měničem a transformátorem), navržený a testovaný podle normy EN 50618; vhodný pro jmenovité napětí 1,8/3 kVac.
Podle interních zkoušek je kabel TECSUN (PV) S3Z2Z2-K vhodný pro přímé uložení do země.
TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) je určen ke zjednodušení procesu instalace a může být vyroben se dvěma silovými vodiči. Navržen a testován podle normy TÜV 2PfG 116908/2007.
TECSUN (UL) PV1-F
Kabel odpovídající více normám, navržený a testovaný podle norem TÜV 2PfG 116908/2007 a UL4703, s certifikací TÜV VDE a UL; vhodný pro jmenovité napětí 0,6/1 kVac (600 V pro UL).
PV kabel TECSUN (UL) PV1-F je podle normy UL 4703 vhodný pro přímé uložení do země.