Prysmian nabízí vysoce kvalitní silové a ovládací kabely od 50 V do 1 kV pro elektrické rozvodny po celém světě.
Mohou být používány pro převod napětí z vysokého na nízké nebo opačně po několik let od instalace díky naší interně vyvinuté směsi látek, které umožňují optimální spolehlivost.
Tyto látky umožňují odolnost kabelu vůči povětrnostním vlivům, jako jsou odchylky v teplotě a vlhkosti, a nepřetržité působení UV záření a znečištění.
Naše kabely mohou být dále vybaveny různými typy ochrany proti vnějším nárazům a radiálnímu nebo podélnému vniknutí, jakož i speciálními typy plášťů pro ochranu před terminy, hlodavci, působení paliva a olejů.