EN - Stories - Operations - Guatapè - Header Guatapé

Naše myšlenky nejsou pevně uzavřeny: jednáme rychle k dosažení efektivního řešení

Skupina Prysmian reagovala rychle a pomohla tak vyřešit havarijní situaci ve vodní elektrárně Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Intro

Když požár zasáhl největší kolumbijskou vodní elektrárnu Central Guatapé, rychlé myšlení a týmová spolupráce mezi skupinou Prysmian a našimi partnery pomohly situaci vyřešit.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè

EN - Stories - Operations - Guatapè - Prysmian Mexico suggested that EPM

Společnost Prysmian Mexico zapůjčila 30 km XLPE kabelu 230 kV 1200 mm², který dříve dodala společnost CFE; tento kabel se v současnosti nepoužíval a byl dodán EPM.

EN - Stories - Operations - Guatapé - Designed and built in the 1960s

Elektrárna Central Guatapé byla postavena v sedmdesátých letech minulého století a vlastní ji náš zákazník EmpresasPúblicas de Medellín (EPM); pyšní se výrobní kapacitou 560 MW díky osmi Peltonovým turbínám, která každá dodává 70 MW. Jde o významné zařízení v rámci kapacit výroby elektrické energie v Kolumbii.

V elektrárně vypukl požár

Havarijní stav byl v elektrárně vyhlášen v únoru 2016, když technické závady způsobily vypuknutí požáru ve strojovně (umístěné 400 metrů pod zemí) s následkem kritického poškození čtyř olejových silových kabelových obvodů, které přenášejí vyrobený výkon z elektrárny do vnějšího světa.

EN - Stories - Operations - Guatapè - We understood the severity of situation

Pochopili jsme závažnost celé situace a byly jsme připraveni EPM pomoci vyřešit problém co nejrychleji a nejefektivněji.

Rychlé jednání pro minimalizaci dopadu

Nalezení 230 kV kabelu pro čtyři obvody ve spěchu není jednoduchým úkolem, ale díky naší rozsáhlé knize zákazníků jsme rychle vyhledali mexickou státní distribuční společnost CFE.

CFE velkodušně souhlasila a tím se rychle přiblížila možnost pružného vyřešení této krize.

Okamžitě byly objednány náhradní kabely, aby nebyla CFE nepříznivě ovlivněna tímto zapůjčením a její zařízení mohla pokračovat v naplánovaném provozu.

EN - Stories - Operations - Guatapè - An epic journey from source to installation

Epická cesta od zdroje k instalaci

Za těchto okolností byly tradiční dopravní cesty příliš pomalé. EPM se rozhodla k netradičnímu řešení. Kabely a veškeré jejich nutné příslušenství byly naloženy na dvě ukrajinská letadla Antonov 124-100, která byla vyrobena v Rusku. Trvalo osm okružních letů, než vše bezpečně dorazilo na kolumbijské letiště José MaríaCórdova a zde připraveno k odvozu do Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

EN - Stories - Operations - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Zajištění výsledků v předstihu

Společně se 100 zaměstnanci EPM neúnavně pracoval tým 15 odborníků Prysmian a projekt byl dokončen s měsíčním předstihem oproti plánu v červnu 2016. Skutečně významný úspěch.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

“Pro skupinu Prysmian bylo velkou ctí hrát klíčovou úlohu v projektu takové velikosti postaveném na bratrství dvou zemí a při posílení přátelství mezi Mexikem a Kolumbií.”

Jaouad Ben-Hamman

CCO Prysmian Mexiko

EN - Stories - Operations - Guatapè - Project facts

 

/ Projekt ve faktech:

 

  • 57 cívek silového kabelu 230 kV v celkové délce 30 km nalezených v rekordním čase
  • Zajištěna dvě letadla pro umožnění nejrychlejší možné dodávky
  • Dokončeno s měsíčním předstihem oproti plánu
  • Obnovení provozu elektrárny proběhlo za účasti kolumbijské vlády

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Knihovna médií

Ke stažení

Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.

arrow-right arrow-right-strong Přejít do knihovny