EN - Stories - Power Grid - Pioneer - Header

Průkopníci v pobřežních větrných projektech

Rostoucí poptávka po zelené energii vytváří ohromnou změnu v odvětví energie vyráběné pobřežním větrem.

Pioneer Left

 

Naše typově zkoušené řešení pro tyto systémy umožňuje snížení nákladů u pobřežních větrných farem až o 15 %.

 

Pioneer Right

 

Jde o rychle se vyvíjející a konkurenční odvětví a skupina Prysmian je hrdě zapojena do většiny dnešních celosvětových projektů. Jednoduše řečeno, jsme vůdcem tohoto odvětví.

Naše nové projekty pohání inovace a boří hranice v dodávce kabelů. Aktuální podnikatelské záměry vidí, že podporujeme naše zákazníky v plnění požadavků významných nových ekologických energetických politik stanovovaných evropskými vládami, včetně Německa.

Pioneer sotto

Technologicky pokročilý sortiment produktů

Jak bylo předvedeno na poslední události WindEnergy v německém Hamburgu v roce 2016, máme inovační, udržitelná a nákladově efektivní kabelová řešení pro odvětví pobřežní obnovitelné energie.

Jako důvěryhodný a vyhrazený partner i nadále podporujeme potřeby tohoto rostoucího odvětví a nabízíme středněnapěťové mezipolové kabely, vysokonapěťové střídavé (HVAC) a vysokonapěťové stejnosměrné (HVDC) exportní kabely.

V březnu 2016 jsme byli prvním výrobcem kabelů, který oznámil úspěšnou kvalifikaci našeho kabelového systému 66 kV pro pobřežní větrné mezipolové sítě v rámci programu Pobřežní větrný akcelerátor (OWA) sdružení Carbon Trust.

 

fondo

Třížilový EPR izolovaný kabelový systém 66 kV mokré konstrukce“ může obsahovat buď hliníkové nebo měděné vodiče a dodává se s integrovanými optickými prvky, které zahrnují spoje z výroby i spoje provedené na místě, jakož i zásuvné zakončovací spojky (s využitím naší vlastní technologie Click-Fit TM).

Jak? Pokročilá izolace EPR. Tento materiál splňuje nejpřísnější standardy při přímém styku s vodou a pyšní se nákladovou efektivitou lehčí konstrukce bez obsahu olova.

 

Dobré jméno z prvního projektu na světě vítězí

 

Proč si nás stále vybírají pro některé z největších projektů na světě? Naše bezkonkurenční odborné znalosti, nesrovnatelná výrobní kapacita a moderní instalační schopnosti. I nadále prokazujeme náš závazek podpory chytřejších a ekologičtějších energetických sítí po celém světě.

V roce 2010 jsme získali kontrakt na projekt Borwin2, který stanoví v tomto odvětví řadu mezníků. Spojením dvou pobřežních větrných farem v Severním moři s pevninou v Německu šlo o první komerční kabelový projekt ±300 kV DC využívající extrudovanou technologii (nejvyšší dosud dosažená úroveň stejnosměrného napětí, první spojení 800 MW s pobřežními větrnými parky a největší VSC systém kapacity 800 MW.

Projekt Sylwin1 šel ještě dále v nastavování nových technologických mezníků. Tento projekt zahrnoval delší stejnosměrné kabelové spojení a jde o dosud největší systém pro VSC technologii se jmenovitým výkonem 864 MW pracující na nejvyšší komerčně dostupné napěťové úrovni ±320 kV DC.

Skupina Prysmian odpovídala za kompletní dodávku, instalaci a uvádění do provozu podmořských a pozemních kabelových spojů v rámci většího kontraktu uděleného konsorciu společností Prysmian a Siemens Energy.

fondo medio

 

Důsledně důvěryhodní partneři

 

Projekt Sylwin 1 znovu potvrdil vztah se společností TenneT, která udělila v posledních letech skupině Prysmian kontrakt na podmořské a pozemní kabelové systémy pro celkem pět projektů připojování k síti.

fondo fondo

 

Krátký pohled na naše výrobní a realizační schopnosti

 

Naše prvotřídní jednoúčelová námořní flotila byla rozšířena o loď pokládající kabely Ullise v ceně 20 miliónů eur. Připojuje se k lodím Cable Enterprise a Giulio Verne značně rozšiřuje naše schopnosti realizace podmořských projektů, čímž nám umožňuje nabízet ještě širší a univerzálnější rozsah instalačních služeb a posiluje naši pozici v tomto vysoce strategickém odvětví.

Skupina Prysmian se nedávno zapojila do řady největších vývojových projektů přenosu energie a pobřežních větrných parků na světě, jako je např. Walney, Ormonde, Gunfleet Sands, Thanet a Greater Gabbard ve Velké Británii, jakož i Alpha Ventus, Borwin2 a Helwin1 v Německu. Věříme, že nás to staví do pozice preferovaného partnera pro složité pobřežní projekty.

EN - Products & Solution - Power Grids - View Product

Energetické sítě z blízka

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Knihovna médií

Ke stažení

Od firemních výročních zpráv po propagační materiály a videa, kompletní sada aktualizovaných dokumentů.

arrow-right arrow-right-strong Přejít do knihovny